Ghidaje liniare fără efect stick-slip pentru un sistem de tăiere cu laser controlat prin CNC

Acest sistem de tăiere cu laser pentru gospodării private a fost construit pentru a fi accesibil și a necesita puțină întreținere.

Profil

  • Ce a fost necesar: ghidaje liniare Drylin W, mini lanț energetic E2
  • Cerințe: Întreținere redusă, durată lungă de viață, reducerea costurilor de producție
  • Domenii de activitate: sisteme de comandă CNC, mașini de prelucrare Sisteme de tăiere CNC; mașini-unelte
  • Succes pentru client: Unitățile liniare funcționează fără lubrifiere sau întreținere. De asemenea, acestea funcționează fără efect stick-slip și reduc costurile de fabricație pentru client.
Capul de tăiere cu laser prelucrează materialul pe o mașină de tăiere.

Problema

Soluția

Imaginea 2: În timpul unui test, logo-ul igus a fost decupat la o rată de avans de 8 mm/s.

Imaginea 3: Sistemul de tăiere CNC a fost conceput pentru amatorii particulari. Prin urmare, pe lângă durabilitate, aspecte precum rentabilitatea au jucat, de asemenea, un rol major în alegerea componentelor individuale.

Imaginea 4: Portofoliul drylin este format din diferite serii. Acestea includ ghidajele pentru arbori drylin R, ghidajele compacte drylin N cu profil redus și ghidajele drylin T.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță