Modificarea limbii :
Fiecare mașină de tăiere cu flacără de la producătorul de sisteme SATO Schneidsysteme este personalizată și, prin urmare, proiectată perfect pentru a îndeplini cerințele individuale ale fiecărui client. Provocările în continuă schimbare impun cele mai înalte cerințe privind diversitatea și calitatea sistemelor. Acest lucru are un impact și asupra componentelor individuale, cum ar fi diferitele sisteme de alimentare cu energie, care sunt responsabile pentru un proces de tăiere fără probleme, chiar și în cele mai nefavorabile condiții de mediu. Lanțurile de energie multiaxiale mobile de la igus® asigură rotirea la nesfârșit a axelor unităților conice cu plasmă în toate direcțiile.
"Lucrăm cu furnizorul lanțului energetic de mulți ani. Am avut cea mai bună experiență cu lanțul energetic. Timpii de funcționare ai mașinilor sunt corecți; plângerile fac parte din trecut!"
Wolfgang Saehsen, vicepreședinte al SATO Schneidsysteme Anton Hubert e.K. cu privire la cooperarea cu igus®.
Lungimea și alocarea liniilor individuale de alimentare cu energie se schimbă constant. "Acest lucru se datorează faptului că nu construim mașini standard. În timpul asamblării, trebuie adesea să lungim sau să scurtăm lanțurile. Dacă adăugăm pointeri laser opționali într-o etapă ulterioară, de exemplu, aceștia trebuie să fie conectați cu un cablu separat. Dacă lanțurile corespunzătoare sunt deja conectate complet, le deschidem pur și simplu și introducem cablul suplimentar. Modificările ulterioare nu ne creează probleme," clarifică dirijorul Reiner Schiffer. "Acesta este motivul pentru care este esențială o cooperare strânsă înainte de proiectarea mașinilor. Nu avem nevoie de sisteme de alimentare cu energie de pe raft, ci de lățimi și lungimi de lanț speciale, care să îndeplinească cerințele noastre ridicate și să se dovedească în exploatarea zilnică dificilă."
Consultantul tehnic de vânzări Ansgar Endries de la igus® adaugă: "Nu numai că oferim o gamă largă de produse, dar putem furniza și multe soluții personalizate din stoc. Iar în cazul în care apare vreo problemă, efectuăm teste adecvate în condiții reale în propriul nostru laborator de testare. Aceasta înseamnă în prezent aproximativ 10.000 de teste de toate tipurile pe an." Pe lângă sistemele de alimentare cu energie, la mașinile de tăiat cu flacără se utilizează și diverse rulmenți din plastic și tehnologie liniară Drylin® W. În prezent, se efectuează teste în special pe ghidajele liniare, care sunt adaptate la acumularea specială de murdărie în timpul tăierii cu flacără, pentru a reduce și mai mult timpii de oprire a mașinilor.
"Colaborăm cu furnizorul lanțului energetic de mulți ani," concluzionează Wolfgang Saehsen, vicepreședinte la SATO Schneidmaschinen. "Sfatul este corect, este singura modalitate prin care putem asigura calitatea necesară - la urma urmei, mașinile noastre de tăiere sunt puse la încercare în operațiunile zilnice." Compania de inginerie mecanică produce întotdeauna în Germania. "De asemenea, ne asigurăm că furnizorii noștri provin din țări vorbitoare de limbă germană. Având în vedere complexitatea utilajelor noastre, avem nevoie de parteneri de contact la fața locului care să fie disponibili rapid și personal atunci când este nevoie. Și am avut cea mai bună experiență cu lanțul energetic. Timpii de funcționare ai mașinii sunt corecți; reclamațiile sunt un lucru al trecutului!"
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h