Modificarea limbii :

Încărcătoarele frontale și sistemele de ridicare hidraulice din față și din spate se numără printre componentele cele mai solicitate ale unui tractor. Problema este că acestea trebuie să fie disponibile în permanență, dar necesită o întreținere frecventă și intensivă și, uneori, trebuie lubrifiate la fiecare opt ore. O lubrifiere necorespunzătoare poate duce la avarii costisitoare.
Am dezvoltat o gamă largă de lagăre pentru sarcini grele, destinați acestor poziții de montare dificile. Lagărele pentru sarcini grele oferă, de asemenea, avantajele noastre obișnuite: toate bucșele noastre nu necesită nici lubrifiere, nici întreținere.
Bucșele igutex sunt realizate din materiale compozite din fibre, adică o țesătură formată din filamente de fibră de înaltă rezistență, legate între ele printr-o matrice — de obicei, rășină sintetică. Fibrele cu rezistență ridicată la tracțiune, combinate cu rășini speciale, permit obținerea unor bucșe robuste, care se caracterizează prin rezistență ridicată la compresiune și rigiditate.

iglidur Q3E este bucșa noastră, cu două componente, turnată prin injecție, pentru sarcini grele, cu specificații tribologice excelente. Suprafața de alunecare este realizată din iglidur Q3 și este înconjurată de o manta de înaltă rezistență. Combinația celor două materiale asigură o rezistență mecanică ridicată și o uzură redusă. Bucșele Q3E sunt fabricate prin turnare prin injecție, ceea ce le face economice.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h