Cabină de șofer cu componente igus și grafice de produse pentru role, lanțuri și cabluri.

Mediu de conducere inteligent pentru vehicule agricole, de construcții și comerciale

Implementarea din punct de vedere tehnic a cabinelor moderne pentru șoferi

Cabină de tractor cu comenzi și componente igus marcate cu portocaliu.

Așa arată igus în cabina șoferului

GO ZERO – fără compromisuri, avantaje evidente

format_color_reset
wifi
nature

Produsele noastre în utilizare: de la recepția mărfurilor până la expedierea acestora

Reglarea liniară, care necesită puțină întreținere, a scaunelor șoferului în vehiculele de șantier

Scaun de test pe o platformă liniară, cu joystick și cotiere, într-un mediu de testare.

Portcablurile și bucșele de la igus asigură funcționarea în condiții de siguranță a cabinelor reglabile pe înălțime

Lanțul portcablu ghidează cablurile pe brațul SENNEBOGEN în port.

Soluție inteligentă pentru basculantele expuse la sarcini grele

Dumper AUSA cu ghidaj de cabluri montat lângă scaunul șoferului.

Rulmenți fără lubrifiere în condiții de praf și umiditate în pedalele pentru utilaje agricole

Pedal din aluminiu cu suprafață înclinată și placă de bază.
Mașină agricolă cu post de conducere și monitor de control în tehnologia agricolă.

Cabine de conducere pentru utilaje agricole

Panou de comandă și monitor într-o cabină de manipulare a materialelor.

Cabine de conducere în macarale

Cabină de excavator cu consolă de comandă și scaune pentru utilaje de construcții.

Cabinetele șoferului în vehiculul de șantier

Caracteristicile produsului

Ghidaj liniar drylin W cu șabloane de găuri standardizate RAM

  • Personalizabil – șine drepte sau curbate, diferite dimensiuni de instalare și integrarea portcablurilor pentru ghidajul organizat al cablurilor
  • Șine de până la 4.000 mm, cu precizie la milimetru, cu sau fără șablon de găuri, disponibile cu finisaj anodizat argintiu sau negru
  • RAM ca standard industrial – multe ecrane sunt deja compatibile cu RAM și se pot monta pe căruciorul igus
  • 100% fără lubrifiere, ideal pentru mediile curate din cabină
Cabina șoferului cu scaun, volan și unitate de comandă pentru PRT-04-20-ART-PR într-un tractor.

Rulment cu inel rotativ iglidur PRT-04, cu mecanism de blocare precis

  • Mecanism de blocare extrem de precis, cu joc redus, pentru reglarea ecranului fără zgomote
  • Opt dimensiuni de instalare, de la 20 la 300 mm, pentru o gamă largă de aplicații în cabinele șoferilor
  • Nu necesită întreținere sau lubrifiere, fiind astfel ideal pentru utilizare continuă în condiții de vibrații și medii variabile
  • Poziții de blocare precise și silențioase, cu reglare ușoară în același timp

Realizați mai rapid un mediu de conducere inteligent cu ajutorul instrumentelor de inginerie igus

Biblioteci CAD pe o tabletă, cu model 3D și vedere a componentului.

Baza de date CAD

Garanție pentru produsele igus: 4 ani garanție și simbolul long life guaranteed.

Garanție de 4 ani

Configuratoare igus pe laptop și tabletă pentru selectarea și personalizarea produselor.

Configurator și calculul duratei de viață

De ce igus?

language
double_arrow
Garanție pentru produsele igus: până la 4 ani garanție pentru toate produsele.
format_color_reset
Strângere de mână în fața unei cutii deschise cu componente tehnice.

Ești pregătit pentru următorul tău proiect?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță