Ghidare fiabilă a cablurilor în sistemul de expunere a gazonului VELTINS Arena

Lanțurile energetice optimizate pentru uzură și cablurile rezistente la torsiune minimizează cerințele de întreținere

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanț energetic cu role seria E4/4, lanț energetic seria E2, lanț energetic e-spool®, cablu chainflex®
  • Cerințe: Radiațiile UV, ploaia și fluctuațiile de temperatură au necesitat componente robuste. Deoarece diferitele curse au trebuit să fie însoțite de ghidaje de cablu, a fost necesar și un sistem deosebit de fiabil.
  • Industrie: Tehnologie pentru aplicații agricole
  • Succes pentru client: Lanțul energetic cu role minimizează forțele de tracțiune/împingere pe o distanță de 120 m. Împreună cu alte lanțuri energetice compacte pentru cursele scurte din sistem și cu cablul corespunzător chainflex®, se poate obține o durată lungă de viață și se pot minimiza costurile de întreținere.

Problema

Soluția

Sistemul complet automat de iluminare a gazonului poate furniza gazonului de fotbal lumină de creștere LED fără contact pentru regenerare pe tot parcursul anului.

Pe o distanță de 120 de metri de-a lungul terenului de fotbal, lanțurile speciale cu role de energie reduc forțele necesare de împingere/tragere.

Diverse fascicule B și C care se extind de la fasciculul principal au fost echipate cu lanțuri energetice din seria E2/000 și e-spool®.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță