Lanț energetic și senzori inteligenți pentru cărucioare de udare de precizie cu o deschidere de 45 m

Pe o suprafață de 9.180 de metri pătrați se economisește până la 60 % apă la udarea plantelor în ghiveci.

Logo verde igus Vector-Award cu fundal decupat.

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanțul energetic E2, tehnologia senzorilor iSense pentru monitorizarea stării lanțului energetic
  • Cerințe: Liniile de alimentare trebuiau să circule în condiții de siguranță într-o orientare sigură deasupra solului.
  • Industrie: inginerie agricolă
  • Succes pentru client: Ghidarea sigură și cu uzură redusă în lanțul energetic permite o durată de viață îndelungată, prin care zona de sub traseul cablurilor poate fi utilizată și pentru plante în ghiveci. Ca urmare, clientul se poate aștepta ca investiția să fie amortizată după doar patru ani.

Problema

Soluția

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță