Componente pentru ingineria aerospațială

Două rovere și un braț robotic pentru aplicații spațiale într-un mediu de asamblare și testare.
  • Disponibile individual fără cantitate minimă de comandă sau ca soluție completă dintr-o singură sursă
  • Materiale pentru o gamă largă de condiții de mediu
  • Fără lubrifiere, întreținere redusă, durată de viață previzibilă
  • Serviciu internațional 24/7, livrare rapidă și instalare ușoară

Sisteme de alimentare cu energie pentru telescoape și antene

Povești de succes

Cap de robot cu cabluri deasupra unei platforme de lucru luminate, în camera mașinilor.

Imprimarea 3D în spațiu

Mașină mare albastră, circulară, cu interior în spirală, într-un atelier.

alimentarea cu energie a sistemului radar GESTRA

Aplicații aerospațiale cu componente igus în diverse mașini și aeronave.

...și multe alte povești de succes

Plastic de mișcare selectat pentru tehnologia aerospațială

Lanț portcablu E4Q cu mai multe cabluri în culori diferite.

Lanț energetic de mari dimensiuni

  • e-chain® cu stabilitate și rigiditate ridicată pentru utilizarea cu sarcini mari
  • Greutate redusă și asamblare ușoară
  • Funcționare lină și silențioasă
Protecție de cabluri E-Tube R4Q cu secțiune și așchii căzând.

Lanț de energie închis

  • Lanț de energie dens și robust pentru a proteja împotriva prafului, așchiilor și murdăriei
  • Ușor de deschis și rapid de umplut
  • Funcționare silențioasă

Cablu autobuz

  • Cablu de bus de siguranță pentru mișcare
  • Disponibil pentru diverse sisteme de bus cunoscute (Profibus, Ethernet, USB etc.)
  • Garanție de 4 ani
Secțiune de cablu cu conductori albaștri și albi într-o manta neagră.

Cablu cu fibră optică

  • Cablu cu fibră optică pentru multe cicluri, viteze și accelerații mari
  • Fără metal, rezistent la lichid de răcire și ulei
  • Garanție de 4 ani
Bucșe iglidur negre, una cu flanșă.

Rulmenți simpli pentru temperaturi ridicate

  • Pentru temperaturi de la -100 °C la +250 °C în funcționare continuă
  • Îndeplinește cerințele FAA de protecție împotriva incendiilor pentru interioarele aeronavelor
Articulație sferică igus igubal KCRM în prim-plan.

capăt de tijă pentru sarcină mare

  • Potrivit pe termen lung pentru temperaturi de la -40 °C la +90 °C
  • Rezistent la coroziune și substanțe chimice
  • funcționare uscată fără întreținere

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță