Tehnologie cu rulmenți fără lubrifiere și alimentare compactă cu energie pentru imprimantele 3D cu mai multe duze

Imprimantă 3D Liqtra cu carcasa deschisă și detaliu al capului de imprimare cu mai multe duze.

Profil

  • Ce a fost necesar: Role transportoare pentru filamente, șuruburi de ghidare cu piuliță și motor pas cu pas pentru axa z, lanțuri energetice pentru ghidarea cablurilor de alimentare și de date
  • Cerințe: Fără lubrifiere, rezistență la temperaturi de 80°C, durată lungă de viață, dimensiuni compacte pentru a se potrivi în spațiul limitat de instalare
  • Industrie: Construcția de imprimante 3D, tehnologie medicală
  • Succes pentru client: Cu rolele noastre transportoare fără lubrifiere și șuruburile de ghidare cu piulițe din plastic, Liqtra și clienții finali economisesc timp și bani la întreținere și nu suferă probleme de uzură cauzate de murdăria aderentă și lubrifierea insuficientă. Rolele transportoare cu echipamente speciale personalizate pot fi comandate în mod rentabil de la igus. Lanțurile noastre energetice compacte asigură funcționarea fiabilă a alimentării cu energie electrică și a transportului de date.

Problema

Soluția

FX-7 Pro de la Liqtra este considerată a fi una dintre cele mai productive imprimante 3D disponibile în prezent; aceasta reduce timpii de proces cu până la 75 %.

Protezele și ortezele din polipropilenă pot fi imprimate direct la fața locului, în clinică sau în centrul ortopedic. Acest lucru înseamnă că acestea sunt disponibile rapid și, în același timp, a căror producție este economică.

Alimentarea cu material are spațiu pentru opt role de filamente, din care se poate extrage material în același timp. Rola portantă pentru filamente este o componentă esențială a sertarului de materiale.

Liqtra achiziționează de la igus xiros role transportoare cu hamuri, cu o flanșă și un arbore speciale. Acest lucru reduce timpul necesar pentru asamblare. Datorită funcționării lor uscate, nu este necesară lubrifierea sau întreținerea suplimentară.

În axa z, sunt utilizate șuruburi de ghidare dryspin cu piulițe din plastic fără lubrifiere, precum și un motor pas cu pas compact cu șurub de ghidare Drylin E, ușor de controlat.

Mai multe lanțuri energetice, de exemplu la capul de imprimare, unde lanțul trebuie să suporte forțe considerabile din cauza numărului mare de linii de alimentare, asigură ghidarea în siguranță a cablurilor.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță