Mașină de rezolvat cuburi Rubik

  • Ce a fost necesar: Mese de ridicare a fusului pentru prinderea cubului
  • Cerințe: Fiabilitate ridicată pentru utilizarea la târguri
  • Industrie: Inginerie mecanică
  • Succes pentru client: Cubul magic poate fi
    rezolvat ideal la o viteză de 15 mișcări pe secundă. Algoritmul
    algoritmul de rezolvare de bază necesită între 10 și 35 de mișcări. În cel mai optimist scenariu, cubul Rubik poate fi astfel
    să fie rezolvat în mai puțin de o secundă și să concureze astfel cu soluțiile profesionale.
Patru bărbați stau într-un birou lângă o instalație de testare automatizată cu monitor.

Produs utilizat

drylin® Modul liniar SHT-12

Configurarea axei șurubului principal

Impresii

Mașină transparentă cu panou de control pe masă, pentru un sistem de rezolvare a cuburilor.
Mașină de cub Rubik cu carcasă de sticlă și brațe robotice rezolvă un cub Rubik.

Aplicație video

Alte exemple de aplicații

Configurație specială de măsurare cu ax cu șurub principal, motor & sistem de control

Instalație robotică pentru o aplicație artistică, pe o masă de lucru.

Tehnologie de acționare electrică într-un sistem de poziționare automată

Stație de picking igus într-un mediu de târg sau expoziție.

Axe liniare pentru dispozitivul de testare a îndoirii cusăturilor de sudură de precizie, fără joc

Ghidaj drylin W cu două suporturi metalice într-o mașină.

Ax liniar fără lubrifiere pentru mixerul automatizat de cocktailuri

E-chains pentru un bar cu dozatoare de sticle și ghidare a cablurilor sub tejghea.
Simbolul coșului de cumpărături lângă două module liniare.

Magazin online

drylin® SHT configurator

Whitepaper drylin E: transmisie cu curea dințată sau acționare cu ax filetat pentru module liniare.

Descărcați cartea albă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță