Adaptat la debit: Hidrogenerator cu rulmenți pe piedestal rezistenți la coroziune

Valurile lovesc o instalație tehnică la bordul unei ambarcațiuni.
  • Ce a fost necesar: Rulment autoreglabil pentru deplasarea liniară a generatorului
  • Cerințe: Fără apă sărată/coroziune, fără întreținere, durabil, frecare minimă
  • Industrie: Bărci / ambarcațiuni de
  • agrement Succes pentru client: Cu rulmenții cu pernă igubal ® ESTM-30 din plastic solid pe ghidajul liniar, generatorul alunecă ușor în apă și se rotește cu aproximativ 20 de grade în timpul funcționării pentru a se potrivi cu curentul. Acest lucru este asigurat de bila sferică, care previne forțele de constrângere nedorite și conține lubrifianți solizi încorporați în material. Datorită funcționării uscate, rulmenții sunt complet lipsiți de întreținere și insensibili la apa sărată și la coroziune.

igubal® ESTM

Lagăr alunecător igubal cu flanșă din plastic.

Mostre gratuite

Cutie de mostre igus cu rulmenți alunecători și articulații, pentru prezentarea diferitelor produse igubal.

Problema

Soluția

Velier pe mare agitată, cu valuri și un hidro-generator montat la pupa.
Velier cu echipament la pupa și geamandură de salvare roșie în port.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță