igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
- Seria dimensională: E, conform DIN ISO 12240
- Carcasa materialului: igumid G
- Economie de spațiu, ușor de montat
- Fără întreținere și lubrifiere
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-08-R
8
iglidur® R
Lagăr sferic cu carcasă igubal®
Lagărele sferice cu carcasă igubal® sunt unități de lagăr deosebit de ușor de montat care compensează dezalinierile și evită încărcările pe cant.
Carcasa este fabricată din igumid G, un polimer armat cu fibre lungi, deosebit de rezistent la impact. Potrivit pentru temperaturi de la -30 °C la +80 °C pentru o perioadă lungă de timp.
Aici calota sferică este fabricată din iglidur® J, un material care se caracterizează prin absorbția redusă de umiditate, cele mai scăzute valori ale frecării la funcționare uscată și o tendință extrem de scăzută la stick-slip. Aceasta este deosebit de importantă pentru sarcini reduse și mișcări foarte lente.