Modificarea limbii :


Proiectanții nu economisesc doar timp, deoarece configuratorul online facilitează proiectarea unui model digital 3D. Piesa specială este fabricată utilizând așa-numitul proces SLS (sinterizare selectivă cu laser). Un dispozitiv de acoperire întinde un strat subțire de pulbere de plastic pe o platformă de construcție. Apoi, imprimanta utilizează un laser pentru a topi pulberea acolo unde urmează să fie creată componenta conform modelului 3D. Platforma se coboară apoi cu grosimea unui strat și procesul începe din nou. După câteva ore, pinionul este imprimat. datorită imprimării 3D, nu mai este nevoie de obișnuitele operațiuni de strunjire și frezare cu departamentul de desen corespunzător," explică Richy Göser de la Formula Student Team Weingarten.
"Producția cu imprimanta 3D este probabil și mai economică pentru cantități mici."

Folosit ca întinzător de lanț în transmisia prin lanț a motorului, pinionul trebuie să fie foarte robust. Și aici, tribo-polimerii iglidur își demonstrează superioritatea față de polimerii obișnuiți. igus a dezvoltat materialele plastice de înaltă performanță special pentru aplicații industriale dinamice. În acest caz, a fost utilizat iglidur i6, care este mai rezistent la uzură decât materialele plastice obișnuite pentru imprimarea prin sinterizare laser. Rezistența la uzură a materialului a fost testată în laboratorul de testare intern. experții au testat o roată fără sfârșit la 5Nm și 12 rpm. Angrenajul fabricat din poliamidă 12, un material clasic pentru imprimarea prin sinterizare laser, a cedat după doar 521 de cicluri din cauza coeficientului său ridicat de frecare. iglidur i6, pe de altă parte, a prezentat doar o uzură minoră după un milion de cicluri și a fost complet funcțional. "Astfel de teste ne arată că ne putem baza pe acest material," spune Göser. "Rulmenții cu bile utilizați anterior în lanțul de transmisie au rezistat cu greu 20 de kilometri, ceea ce nu este grozav, deoarece cea mai lungă cursă a noastră este de 22 de kilometri. Ne așteptăm la mult mai multă robustețe de la pinioanele igus imprimate 3D în sezonul 2019."
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h