Acoperire polimerică fără PTFE și conformă cu FDA pentru echipamente de coacere

Soluție fiabilă, cu uzură redusă și fără întreținere în producția alimentară

Profil

Produse utilizate

iglidur IC-05

Pudră de acoperire iglidur IC-05 de 2 kg, cu pungă decupată și grămadă de pulbere albastră.

Problema

Soluția

Tribocoating nu necesită lubrifianți externi și, prin urmare, este conform FDA.

Produsele din aluat sunt transportate automat la următoarea stație din procesul de producție. Deoarece acoperirea nu necesită întreținere, pot fi evitate perioadele lungi de nefuncționare.

Cartelă de probă igus Tribo-Coating cu strat albastru și informații despre produs.

Comandați o mostră gratuită

  • Mostră cu acoperire iglidur IC-05
  • Compatibilitate cu produsele alimentare conform FDA și EU10/2011
  • Lubrifianții solizi încorporați fac lubrifierea superfluă
  • 480 de ore test de pulverizare salină în conformitate cu DIN EN ISO 9227
Whitepaper cu trei pagini despre iglidur Coating, cu exemple de acoperire și un grafic.

Coating white paper

  • Funcționalitate și procesare
  • Acoperirea perfectă pentru aplicația dvs.
  • Sfaturi pentru autoacoperire
  • exemple practice de aplicații

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță