Până la 60.000 de sticle pe oră

Automatizare lină la deșurubarea/destuparea sticlelor datorită rulmenților fără lubrifiere

Profil

  • De ce a fost nevoie: rulmenți drepți liniari drylin® R, elemente de ghidare drylin® W, rulmenți drepți iglidur ®
  • Cerințe: Soluțiile de rulmenți trebuie să fie întotdeauna lipsite de lubrifiere în diferitele domenii de aplicare și să aibă o durată lungă de viață, chiar și la viteze de ciclu foarte mari. Acestea trebuie să fie ușor de curățat, insensibile la coroziune și rezistente la agenții de curățare agresivi.
  • Sector: Industria băuturilor
  • Succes pentru client: Rulmenții netezi liniari și rotativi ajută într-o mare varietate de domenii: Acestea sunt extrem de rezistente la uzură, funcționează la forțe mari și sunt complet lipsite de lubrifiere și întreținere. În general, acestea reduc semnificativ costurile de operare.
Linie de umplere a sticlelor cu benzi transportoare și carcasă din oțel inoxidabil.

Problema

Soluția

Figura 1: Rulmenții drepți liniari Drylin® constau dintr-o carcasă cilindrică din aluminiu în care este inserată o peliculă glisantă înlocuibilă.

Imaginea 2: Inovație brevetată: un sistem de îndepărtare automată a manșoanelor de gât de la capacele cu șurub.

Figura 3: Rulmenții iglidur® care nu necesită întreținere sunt utilizați în sistemele de pârghii care prind sticlele.

Imaginea 4: În dispozitivul de îndepărtare a manșonului gâtului, sistemele de ghidare liniară drylin® W sunt utilizate în dispozitivele de reglare a capotei. De asemenea, acestea nu necesită întreținere și sunt insensibile la agenții de curățare utilizați în industria băuturilor.

Figura 5: Programul Rink include sisteme automate pentru golirea sticlelor. Supapele din aceste sisteme sunt echipate cu rulmenți drepți cilindrici Drylin®.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță