Curați, rezistenți și fără întreținere: rulmenți în mașinile de tăiat cârnați

Rulmenții polimerici fără lubrifiere și întreținere funcționează în funcționarea continuă a separatoarelor de lanțuri pentru cârnați

Profil

  • Ce a fost necesar: iglidur ® Rulment, igubal ®Rulment sferic, drylin® - tehnologie liniară
  • Cerințe: Toate componentele trebuie să poată fi utilizate în combinație cu oțelul inoxidabil și să fie lipsite de lubrifiere. Se lucrează cel puțin cinci zile pe săptămână, cu câte trei schimburi. De asemenea, toate zonele interne și externe trebuie să poată rezista permanent la umiditate și la substanțele chimice de curățare.
  • Sector: Industria alimentară
  • Succes pentru client: Producătorul de mașini se bazează, în întreaga sa gamă de sisteme, pe rulmenți drepți și drepți sferici polimerici fără întreținere și lubrifiere, precum și pe tehnologia liniară de la igus®. Acestea sunt economice, ușor de instalat și se armonizează cu oțelul inoxidabil.
Mașină de tăiat legături de cârnați

Problema

Soluția

Imagine 1: Ghidajul hexagonal a fost special dezvoltat ca piesă specială pentru mașina de tăiat lanțuri de cârnați.

Imaginea 2: Rulmenții simpli din polimer fără lubrifiere asigură o funcționare fără probleme. Acestea se armonizează cu oțelul inoxidabil ca partener de frecare.

Figura 3: Lanțurile energetice sunt, de asemenea, utilizate pentru rutarea sigură a cablurilor.

Figura 4: Ghidaj liniar în zona mecanismului de împrăștiere.

Imaginea 5: Cârnatul este separat automat. În domeniul ghidării lamei, ghidajele liniare fără lubrifiere și rulmenții polimerici își dovedesc versatilitatea.

Figura 6: Capacul dulapului de distribuție cu rulmenți simpli din polimer. Acestea previn, printre altele, zgomotele de scârțâit.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță