Mai puține defecțiuni și rebuturi în sistemul de transport pentru dulciuri

Învelișul din polimer iglidur rezistent la uzură asigură un transport neîntrerupt al produsului

Profil

Produse utilizate

iglidur IC-05

Pudră de acoperire iglidur IC-05 de 2 kg, cu pungă decupată și grămadă de pulbere albastră.

Problema

Soluția

Placa de alunecare înainte de acoperire: acumulările de produse au făcut necesară curățarea intermediară constantă și au dus la oprirea mașinii.

Placă acoperită cu iglidur IC-05: materialul de acoperire a fost dezvoltat special pentru industria alimentară și oferă un coeficient excelent de frecare și uzură.

Deoarece placa glisantă acoperită cu pulbere a fost utilizată în sistemul de transport, curățarea intermediară și opririle benzii transportoare nu mai sunt necesare.

Cartelă de probă igus Tribo-Coating cu strat albastru și informații despre produs.

Comandați o mostră gratuită

  • Eșantion cu acoperire iglidur IC-05
  • Conform cu normele alimentare FDA și EU10/2011
  • Lubrifianții solizi încorporați fac lubrifierea inutilă
  • Test de pulverizare cu sare timp de 480 de ore conform DIN EN ISO 9227
Whitepaper cu trei pagini despre iglidur Coating, cu exemple de acoperire și un grafic.

Coating white paper

  • Funcționalitate și prelucrare
  • Acoperirea optimă pentru aplicația dumneavoastră
  • Sfaturi pentru acoperirea proprie
  • Exemple de aplicare din practică

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță