Modificarea limbii :

Secvențele de mișcare ale robotului de paletizare sunt complexe,
Până la 17 formate diferite sunt procesate cu sistemul de ambalare Skinetta - și la viteză mare. În acest caz, este vorba despre medicamente generice care sunt umplute în flacoane de sticlă cu un conținut de 2 până la 100 ml. Până la 350 de flacoane cu un conținut de 2 până la 100 ml pot fi ambalate în cutii de carton pe minut.
Aici puteți găsi produsele utilizate
Puteți găsi mai multe aplicații interesante dintr-o gamă largă de domenii aici
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h