Uzură redusă și timpi de producție scurtați pentru mașinile de ambalat

Profil

  • Ce era necesar: componente care să permită transportul mai rapid al materialelor de ambalare în cadrul unui sistem
  • Cerințe: rigiditate ridicată, coeficient de frecare redus, standarde ridicate de igienă
  • Sector: ambalaje
  • Pulbere de acoperire: IC-05
  • Ghidaj liniar: drylin T șină de ghidare
  • Succes pentru client: termene de livrare mai scurte, uzură redusă, fără riscul de contaminare a materialului de ambalare
Configurație de test cu țevi albastre pe o stație de transport sau testare.
„Rezultatele se traduc printr-o funcționare mai lină la o viteză mai mare și o uzură mai redusă a arborilor și a materialelor utilizate.” „Soluția oferă o implementare rapidă la un preț foarte atractiv și un rezultat pe care îl voi lua în considerare și în alte zone ale instalațiilor noastre.”

Adam Deighton

Șef de producție la Doel Engineering

Problema

Soluția

Furtun acoperit într-un dispozitiv de instalare cu ghidaj liniar DryLin T.
Materialul acoperit este ghidat pe o linie de transport.
Cartelă de probă igus Tribo-Coating cu strat albastru și informații despre produs.

Comandați o mostră gratuită

  • Mostră cu acoperire iglidur IC-05
  • Compatibilitate cu produsele alimentare conform FDA și EU10/2011
  • Lubrifianții solizi încorporați fac lubrifierea superfluă
  • 480 de ore test de pulverizare salină în conformitate cu DIN EN ISO 9227
Mockup de white paper despre iglidur Coating, cu o piesă acoperită și un grafic despre protecția la uzura suprafeței.

Coating white paper

  • Funcționalitate și procesare
  • Acoperirea perfectă pentru aplicația dvs.
  • Sfaturi pentru autoacoperire
  • exemple practice de aplicații

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță