De la super la super rentabil!

Antet web PRT Low Cost cu două lagăre glisante igus, de la 54,77 € și de la 9,66 €.
Antet web PRT Low Cost cu două lagăre glisante igus, de la 54,77 € și de la 9,66 €.

Comparați acum rulmenții pentru inele de rotație și economisiți costuri!

Rulment rotativ iglidur PRT cu avantaj de cost și pictogramă pușculiță.

Alegerea vă aparține: rulmenți cu inel de rotație iglidur® PRT

  • 100% fără întreținere și fără lubrifiere
  • Montaj simplu, elemente glisante înlocuibile
  • Fabricat în Germania

Calitate care se adaptează

Economisiți până la 82% acum:

Inel pivotant, PRT-02-30-AL

Rulment rotativ iglidur PRT-02-20-AL cu șuruburi.
  • Extrem de ușor
  • Inel exterior din aluminiu anodizat
  • Caracterizat printr-o stabilitate mai mare și, prin urmare, poate absorbi momente de înclinare mai mari

Inel de alunecare, PRT-05-15-PC

Rulment rotativ iglidur PRT-05-15-PC cu decupaje și orificiu central.
  • Rulment de inel de orientare din plastic solid cu costuri reduse
  • Combinație durabilă de materiale iglidur® M260 și P4
  • Fabricat din cel puțin 97% regranulat

Economisiți până la 67% acum:

Inel pivotant, PRT-01-20

Rulment pivotant iglidur PRT-01-60 cu găuri pentru șuruburi.
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Pentru sarcină mare, rigiditate ridicată
  • Carcasă din aluminiu

Inel pivotant, PRT-02-20-LC

Rulment rotativ iglidur PRT-02-20-AL cu șuruburi.
  • Versiune low-cost
  • Inel de rotație cu greutate deosebit de redusă
  • Capacitate de încărcare bună

Economisiți până la 66% acum:

Inel pivotant, PRT-04-100

Componentă igus circulară, cu găuri pentru o conexiune de lagăr sau rotire.
  • Multifuncțional pentru o gamă largă de aplicații
  • Ușor de înlocuit și extins: design modular al sistemului
  • Test de emisie de particule în laboratorul Fraunhofer IAF compatibil cu camera curată

Inel de rotație, PRT-06-100

Flanșă metalică rotundă cu găuri.
  • Cu până la 85% mai rentabil și la 8 mm doar jumătate din înălțimea PRT-04
  • Potrivit pentru spații de instalare mici
  • Carcasă fabricată din oțel inoxidabil sau aluminiu
  • Sunt disponibile elemente de alunecare conforme cu FDA

Economisiți până la 60% acum:

Inel de alunecare, PRT-01-30

Rulment pivotant iglidur PRT-01-60 cu găuri pentru șuruburi.
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Pentru sarcini mari, rigiditate ridicată
  • Carcasă din aluminiu

Inel de rotație, PRT-02-30-ECO

Piesă rotundă igus cu orificiu central și găuri pentru șuruburi.
  • Rentabil, deoarece este fabricat din cel puțin 97% regranulat
  • versiunea ECO și, prin urmare, deosebit de durabilă

Economisiți până la 17% acum:

Inel de alunecare, PRT-01-100

Rulment rotativ iglidur PRT cu găuri pentru șuruburi.
  • Asamblare simplă, elemente de alunecare înlocuibile
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Pentru sarcini mari, rigiditate ridicată

Inel pivotant, PRT-04-100

Componentă igus circulară, cu găuri pentru o conexiune de lagăr sau rotire.
  • 60% mai ușoară și 50% mai puțin voluminoasă decât PRT-01
  • Ușor de înlocuit și extins: design modular al sistemului
  • Posibile aplicații în camere curate

Aflați mai multe despre rulmenții noștri cu bile cu inel de învârtire acum

Mockup al broșurii PRT „Rotation!” cu pagini deschise și exemple de produse.

Rotație! Broșură

Rulment rotativ iglidur PRT fără lubrifiere, cu simboluri de avertizare.

iglidur® material

Whitepaper despre rulmentul oscilant iglidur PRT, cu pagini deschise.

Carte albă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță