Modificarea limbii :

{{anchor:jacket materials}}PVC{{/anchor}}
PVC, sau policlorura de vinil, este un material termoplastic foarte versatil. Datorită structurii sale chimice și a inflamabilității reduse, acesta este adesea utilizat pe liniile de producție și de asamblare. Dar este, de asemenea, utilizat frecvent în ambalaje și iluminat scenic.
PUR
PUR, sau poliuretan, este un elastomer termoplastic fără halogen, autoextinguibil. Acest material de înveliș a devenit din ce în ce mai important pentru cabluri în ultimii ani. Avantajele PUR sunt rezistența la crestături și flexibilitatea la rece. De asemenea, PUR are o compatibilitate chimică mai bună decât alte materiale.
TPE
TPE înseamnă elastomeri termoplastici și este termenul generic pentru numeroase subcategorii. Materialele TPE sunt predominant utilizate pentru cabluri flexibile de înaltă calitate. Motivul este că acestea rezistă foarte bine la sarcini mecanice și sunt foarte rezistente la influențele externe, cum ar fi substanțele chimice sau temperaturile.
{{anchor:null}}Recomandăm
Rezerve de spațiu în % pentru diferite cabluri
cablu: spațiu liber "toate rotunde"
Cablu electric rotund: 10 %
Cablu electric plat: 10 %
Pneumatică: 5-10 %
Hidraulică: 20 %
Furtunuri media: 15-20 %
Supraîncărcarea lanțurilor electronice începe adesea ca urmare a faptului că cablurile defecte nu sunt înlocuite, ci pur și simplu sunt completate cu un alt cablu.
{{anchor:null}}Aplicațiile suspendate
Rezistența la tracțiune este definită de secțiunea nominală a conductorului din miezurile principale. În conformitate cu standardul, un cablu într-o aplicație suspendată poate fi încărcat cu 15 N/mm² cupru al conductorilor principali sau cablul necesită un element de susținere special.
EMC
{{anchor:null}}HAR
Fiecare producător de cabluri se poate orienta asupra acestor standarde și poate construi cabluri în conformitate cu aceste standarde. Cu materialele din standardul armonizatnueste
{{anchor:null}}Nu orice cablu
{{anchor:null}}Underwriters Laboratories
Mai multe informații despre certificările noastre UL{{anchor:null}}În producția unui cablu
{{anchor:null}}Clasa de tensiune
{{anchor:null}}O linie hibridă
Mai multe despre cablurile noastre hibrideÎn persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h