Cablu CC-Link cu ecranare împletită și conductoare în portocaliu, albastru, alb și galben.

Cablu CC-Link pentru aplicații mobile

  • CC-Link standard, care are o rată de date de 10 Mbit/s și se bazează pe RS-485. Acesta poate fi utilizat pentru a transmite atât date de control, cât și informații.
  • CC-Link/LT are o viteză de transmisie de 2,5 Mbit/s și este o rețea orientată pe biți pentru implementarea actuatorilor și senzorilor.
  • CC-Link Safety se bazează pe standardul CC-Link, dar are un strat suplimentar cu funcția de siguranță în stratul superior al protocolului CC-Link. Aici pot fi conectate atât dispozitive CC-Link standard, cât și dispozitive CC-Link Safety. Cu toate acestea, este necesar un modul master de siguranță CC-Link.
  • CC-Link IE se bazează pe Ethernet industrial și este proiectat pentru schimbul de date fără întreruperi la toate nivelurile unei instalații de producție. Rata de transfer a datelor este de 1 Gbit/s.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță