Sistemul de măsurare FANUC ... pentru contaminarea cu ulei greu ...

Cablu chainflex CF111.D pentru lanț portcablu, pentru aplicații industriale, cu garanție de 36 de luni.
Sistem de măsurare cabluri chainflex® CF111.041.D/CF111.042.D

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Date tehnice

Nr. piesăNumărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²]Diametru exterior [mm] Indicele cuprului [kg/km]Greutate [kg/km]
CF111.041.D (2x(2x0.18)+5x0.5)C7,54980
CF111.042.D (3x(2x0.18)+6x0.5)C8,56299

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță