Modificarea limbii :

Peste 370 de cabluri chainflex® de la igus® pentru o alimentare sigură și de lungă durată cu energie și date pe mare
În video puteți vedea pe scurt și concis posibilele domenii de aplicare și produsele potrivite

Aflați ce face o certificare DNV de succes cu această carte albă gratuită
Industria maritimă - ca toate celelalte industrii - trebuie să facă față provocărilor automatizării și digitalizării. Fie că este vorba despre transportul maritim, companiile de transport maritim sau industria offshore cu gaze și petrol: lumea analogică este aproape istorie - structurile digitale se stabilesc și pun bazele conceptelor de automatizare. Soluțiile complexe transformă navele în fabrici autonome, deschizând calea pentru companiile de transport maritim de a deveni furnizori de logistică cu drepturi depline și ajutând industria offshore să exploateze câmpurile de petrol și gaze mai eficient prin procese de extracție automatizate. Pentru toate domeniile se aplică următorul principiu: cu cât gradul de automatizare și optimizare a acestor sisteme este mai ridicat, cu atât companiile pot funcționa mai eficient din punct de vedere al costurilor, mai durabil și, de asemenea, mai sigur.
Pentru ca automatizarea să aibă succes în aceste condiții de mediu dificile, componentele și piesele trebuie uneori să îndeplinească cerințe diferite față de automatizarea tradițională din fabrică. Această carte albă prezintă provocări atât pentru companii, cât și pentru furnizori. Partea descrie modul în care companiile pot îndeplini criteriile stricte de testare pentru a avea componente certificate de instituțiile relevante, cum ar fi DNV. Cartea albă oferă, de asemenea, o perspectivă asupra oportunităților care apar pentru furnizori, producători de instalații și, în cele din urmă, pentru operatorii de la bordul platformelor și navelor prin utilizarea de componente certificate, cum ar fi cablurile.
cablu chainflex®: 4 ani garanție & verificare gratuită a prețurilor
Oceanele fac parte de mult timp din economia globală, atât prin parcurile eoliene, cât și prin circulația mondială a mărfurilor. Companiile care lucrează pentru și în mediul maritim trebuie să facă față unor provocări speciale: În plus față de Directiva privind mașinile sau de Legea privind siguranța produselor, care se aplică și pe uscat, conținutul Legii privind siguranța maritimă sau al Legii privind siguranța navelor este adesea obligatoriu și pentru acestea.
Pentru a permite producătorilor și furnizorilor de instalații să implementeze fără probleme diferitele cerințe legale, să contribuie la planificarea eficientă a proiectelor și, în cele din urmă, să permită funcționarea fără probleme, igus are disponibile pe stoc® 379 cabluri chainflex®, care sunt certificate de DNV pentru utilizarea în mediul maritim. Acestea sunt concepute pentru utilizarea extrem de dinamică în lanțurile energetice pentru funcționarea în siguranță pe mare. În plus față de rezistența la apa de mare, cablurile chainflex® reprezintă, de asemenea, un proces de lucru sigur sub influența petrolului: cablurile sunt rezistente la petrol în conformitate cu MUD NEK606, ceea ce permite pomparea fără întreținere pe platformele de foraj și asigură, de asemenea, siguranța operatorului.
În plus față de procedurile extinse de testare ale societății de clasificare DNV, cablurile au fost, de asemenea, testate în condiții reale în laboratorul de testare igus®. Prin urmare, acestea beneficiază de garanția unică chainflex® de 4 ani. Prin urmare, există o soluție optimă în programul de cabluri pentru fiecare aplicație maritimă. Cel mai simplu mod de a afla care cablu este cel mai potrivit pentru cerințele dumneavoastră individuale pe mare este să luați parte la o verificare gratuită a prețului chainflex®.
Prezentare generală a tuturor seriilor de cabluri chainflex® cu aprobare DNV
Obțineți certificatele DNV direct aici:
cablu de control
cablu chainflex® CF9.UL și CF10.UL (PDF), CF77.UL.D și CF78.UL (PDF)
cablu bus
chainflex® cablu CFBUS.PUR (PDF), CFBUS (PDF), CFBUS Ethernet (PDF), CFBUS.PUR Ethernet (PDF)
Cablu cu fibră optică (cablu cu fibră optică)
cablu chainflex® cablu CFLG.LB.PUR (PDF)
cablu pentru sistemul de măsurare și cablu de date (measuring system cable and data cable)
chainflex® cablu CF111.D și CF113.D (PDF)
CF112 și CF211.PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
cablu pentru motor și cablu servo
chainflex® cablu CF300.UL.D, CF310.UL și CFPE (PDF), CF27.D (PDF) CF34.UL.D și CF35.UL (PDF)
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h