... de cinci ori mai lung în aplicații suspendate ...<br> cu SEW EURODRIVE MOVILINK® DDI ...

Cablu CFSPECIAL.192 cu aramidă și forță de tracțiune peste 4.200 N.
Cablu hibrid CFSPECIAL.192.H207.15.04

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Date tehnice

Nr. piesăNumărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²]Diametru exterior [mm]Indicele cuprului [kg/km]Greutate [kg/km]
CFSPECIAL.192.H207.15.04 (4G1.5+2x(2x1.0)C+HF50-0.9/2.95)C17.0199377

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță