... Sistem de măsurare FANUC ... pentru medii uscate ...

Cablu chainflex CF211 cu structură interioară vizibilă și teste de abraziune în nisip.
Sistem de măsurare cabluri chainflex® CF211.041/CF211.042

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Date tehnice

Nr. piesăNumărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²]Diametru exterior [mm]Indicele cuprului [kg/km]Greutate [kg/km]
CF211.041(2x(2x0.18)+5x0.5)C7,54979
CF211.042 (3x(2x0.18)+6x0.5)C8,56298

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță