Modificarea limbii :
Descoperiți aici toate rapoartele noastre de testare a durabilității cablurilor noastre pentru roboți.

Utilizarea CFROBOT5 în practică
Cablul de fibră optică din familia de cabluri pentru roboți CFROBOT5 este întotdeauna asociat imediat cu un robot articulat cu 6 axe, deoarece implică întotdeauna torsiune. Dar acest lucru nu trebuie să fie întotdeauna așa, deoarece clienții trebuie să transporte foarte des semnale sensibile. Aceste semnale provin de la actuatoare care sunt ghidate în mișcări libere, nedefinite, iar torsiunea joacă și aici un rol. Măsurătorile extrem de precise produc o cantitate incredibilă de date, iar acestea pot fi transportate cel mai fiabil, fără interferențe, prin intermediul unui cablu de fibră optică. Provocarea constă în protejarea elementului sensibil de fibră optică din cablu astfel încât acesta să nu poată fi deteriorat, nici măcar pe termen lung.

Utilizarea CFROBOT7 în practică
Scopul testului a fost de a determina durata de viață a cablului motor torsionabil din familia de cabluri pentru roboți CFROBOT7. CFROBOT7 trebuie să reziste în mod fiabil la mișcări continue, cum ar fi în cazul unui robot cu o torsiune de +/- 180°, așa cum se găsește în industria auto.
În aceste aplicații, se întâmplă adesea ca roboții să fie în continuă mișcare și, prin urmare, cablurile sunt expuse constant la această torsiune. Datorită unui ecran general pliat și a mantalei exterioare robuste din PUR, acest cablu este ideal pentru utilizarea în mișcări 3D.

Utilizarea CFROBOT în practică
În majoritatea cazurilor, torsiunea este asociată cu un robot cu 6 axe. Dar există, de asemenea, multe mișcări libere, nedefinite, care pot supune un cablu unei tensiuni mari. De exemplu, în alimentarea unui braț pivotant. Cablurile trebuie să fie ținute cât mai departe posibil, deci este logic să le ghidăm în interiorul dispozitivului. Cu toate acestea, dacă brațul corespunzător nu este doar îndoit în sus și în jos, ci poate fi, de asemenea, rotit în mai multe puncte, apar adesea tirbușoane cu cabluri convenționale. Cu toate acestea, CFROBOT poate face față cu ușurință acestei sarcini. Cu un unghi de torsiune de +/-180° pe metru de lungime a cablului, acesta poate suporta sarcina și, datorită ecranării sale, este asigurată și compatibilitatea electromagnetică cu cablurile de date și de control din apropiere.

Utilizarea CFROBOT8 în practică
Cablul CFROBOT8.045 este foarte des utilizat în producția de automobile, de exemplu în deplasarea unităților de măsurare asamblate pe axa a 6-a a robotului. Acolo acestea se deplasează la punctele de inspecție și efectuează analize pentru asigurarea calității în producție. Pentru a face acest lucru, cablurile care transportă semnalul sensibil Ethernet sunt răsucite foarte mult. Pentru astfel de sarcini, contează fiabilitatea de 100% a robotului.

Utilizarea CFROBOT8.PLUS în practică
Aplicațiile robotice bazate pe camere sunt adesea utilizate în industrie, de exemplu pentru a recunoaște coduri de bare sau pentru a efectua controlul calității. Cu toate acestea, această aplicație este utilizată și în studiourile de televiziune. Aici, este deosebit de important să se dispună de o alimentare extrem de fiabilă cu energie și date și să se poată efectua mișcări foarte solicitante.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h