Roboți liniari orizontali

Portal plat cu ax liniar și două ghidaje verticale, decupat pe fundal alb.
  • Pentru sarcini de până la 30 kg
  • Pentru cerințe de precizie de până la aprox. 0,5 mm
  • Pentru viteze de până la max. 1,5 m/s

Avantajele portalurilor de suprafață igus®

  • Asamblare simplă
  • Montarea inițiatorului prin fantă în T pe întreaga lungime a profilului
  • Kit prefabricat cu axă cantilever
  • Totul de la o singură sursă
  • Automatizarea măsurării și testării
  • Aplicații de etichetare
  • Marcarea componentelor
  • Tehnologie medicală

Instalarea rapidă și ușoară a robotului liniar plat

igus® Robot Gantry în aplicație

Roboți liniari de cameră pentru sisteme de curățare fără întreținere

Sanie cu lanț port-cabluri și cabluri pe o axă de mașină.

Sistemul robotic liniar automatizează sarcinile de cercetare

Ax liniar Flysorter cu sistem de transport și prindere pentru automatizarea laboratorului.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță