Roboți liniari

Portal liniar cu două șine și modul de ridicare verticală.

Cu lungime de cursă personalizată la cerere

  • Pentru sarcini de până la 2,5 kg
  • Pentru cerințe de precizie de până la aprox. 0,2 mm
  • Pentru viteze de până la max. 1 m/s

igus® Robot Gantry în aplicație

Sistemul robotic liniar automatizează sarcinile de cercetare

Ax liniar Flysorter cu sistem de transport și prindere pentru automatizarea laboratorului.

Robot liniar de cameră pentru un sistem de curățare fără întreținere

Sanie cu lanț port-cabluri și cabluri pe o axă de mașină.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță