Implementarea eficientă a proiectelor de automatizare

Drumul tău de la idee la procesul finit

Patru etape ale procesului: test înainte de investiție, ofertă, prototip și integrare, cu un timp mediu de 3 săptămâni.

Mașină de vending pentru alimente congelate

Colaj roibot-seco cu piese, o imprimantă 3D și un dispozitiv SECO roșu cu motiv de popcorn.

Imprimantă 3D pentru fațadele caselor

O imprimantă 3D fabrică un model arhitectural din material deschis la culoare.

Creșterea automată a viermilor

Prezentare Superwurm cu probe de viermi, prelucrare laser, instalație industrială și urmă de imprimare 3D.

Asamblare internă a verigilor lanțului energetic

Sistem de montaj al lanțurilor cu transport și prindere într-o producție automatizată.

Exemple de roboți fără cantitate minimă de comandă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță