Modificarea limbii :
Cu ajutorul roboților se pot realiza multe aplicații diferite. În plus față de sarcinile clasice de selectare & plasare sau paletizare, controlul calității poate fi, de asemenea, automatizat în mod eficient. Avantajele sistemelor robotizate în asigurarea calității sunt precizia și calitatea lor fiabilă: toate procesele sunt exact repetabile. Procesele de inspecție pot varia foarte mult în funcție de produs și de industrie. roboții igus® se bazează pe un sistem modular și, prin urmare, pot fi adaptați în mod flexibil la aplicația dumneavoastră. Vom fi bucuroși să vă sfătuim cu privire la tipul de robot cel mai potrivit pentru procesul dumneavoastră.
În cadrul controlului automat al calității, aplicația verifică, printre altele, dacă ceasurile ating timpul minim de funcționare. Pentru a face acest lucru, utilizați un robot liniar de cameră de la igus® și o cameră. Acest lucru permite ca toate ceasurile să fie abordate individual și verificate cu ajutorul imaginii camerei.
Sistemul de testare de la capătul liniei de producție a fost asamblat folosind mijloace convenționale. Era necesară o soluție eficientă pentru testarea unităților de alimentare. Întregul ciclu de testare este acum efectuat de robot. Operatorul poate efectua alte activități în acest timp. Robotul furnizează rezultate de măsurare obiective, ceea ce îmbunătățește calitatea testului.
Pentru a măsura forța de rezistență la tăierea cu cuțite de bucătărie profesionale, a fost construit un dispozitiv de măsurare care face posibilă efectuarea unei tăieturi constante printr-o hârtie de referință. Forța de rezistență indică apoi starea lamei și dacă aceasta trebuie refăcută la un moment dat.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h