e-spool: tambur pentru cablu acționat cu arc, fără inel de alunecare

Tamburi cu cablu de primăvară e-spool fără inel de alunecare pentru aplicații telescopice, platforme

FAQ - întrebări frecvente

  • Acolo unde este posibil, pentru cablurile neecranate ar trebui utilizate cabluri cu o înveliș exterior din TPE.
  • Cablurile ecranate ar trebui să fie alese din gama CFROBOT.
  • Toate cablurile trebuie să aibă un diametru exterior de < 17mm.
  • Se respectă razele maxime de îndoire de 44 mm pe raza interioară și 77 mm pe raza exterioară.
Găsitorul de produse e-spool

Găsiți rapid tamburul de cablu cu arc potrivit

Găsirea produsului e-spool

e-spool flex

Tambur de cablu e-spool flex

e-spool compact

Tambur cu cablu cu arc e-spool compact

e-spool cu extragere manuală

Tambur cu tambur cu arc cu extensie manuală

e-spool standard

Tambur cu cablu cu arc e-spool standard

HD e-spool

Tambur cu cablu cu arc e-spool HD

e-spool power

Primăvară cablu tambur e-spool putere

Teatrul e-spool

Teatrul e-spool

e-spool® microfon stereo

e-spool® microfon stereo

Fii inspirat - exemple practice cu e-spool®

e-spool
Mașină de vânt mobilă

Reguli de umplere pentru rolele de cablu cu arc e-spool®

Instrucțiuni de asamblare

instrucțiuni de asamblare e-spool
  • Aplicații în aer liber
  • Aplicații e-spool® care sunt operate deasupra capului în spații publice (tribune, scene etc.)

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță