Noua generație - twisterchain® nou - robust, silențios, pentru sarcini mari

  • Mai stabil, mai multă sarcină suplimentară posibilă
  • Cu 25% mai puțin greutate decât twisterchain-ul anterior®
  • Viteze de rotație de până la 1 m/s și mai mult
  • Mișcări rotative/spirale de până la 540°
  • Funcționare extrem de dinamică și silențioasă (cu noul jgheab)
  • Interior neted și prietenos cu cablurile
  • Bara transversală poate fi deschisă în raza interioară
  • Testate cu succes peste 1 milion de cicluri în laboratorul igus®® (03/2010)
  • Roboți, mașini de manipulare
  • Mașini de ambalat
  • Mașini pentru sticlă
  • Inginerie mecanică generală etc.
Imagine
Imagine
Diagramă
twisterchain

Seria TC32

e-chain®, poate fi deschis pe ambele părți
TC42

Seria TC42

e-chain®, poate fi deschis pe ambele părți
TC56

Seria TC56

e-chain®, poate fi deschis pe ambele părți

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță