Drylin® laborator de testare

Laboratorul nostru de testare pentru tehnologia liniară Drylin

Ce se testează și cum?

Ce bancuri de testare sunt disponibile în laboratorul de testare a tehnologiei liniare?

Platformă de testare pentru cursă lungă liniară

Cursă lungă liniară

  • Test al ratei de uzură la pivotare
  • Sarcină de până la 200N
  • Viteza suprafeței de 0,01m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametru posibil al arborelui de 10 mm
  • Lungimea cursei de 300mm
  • Teste posibile sub apă
Platformă de testare 5:1 cu mișcare liniară
Teste ale tehnologiei liniare sub apă

Tehnologie liniară sub apă

  • Testarea ratei de uzură a pivoților
  • Sarcină de până la 100N
  • Viteză de suprafață de 0,01m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametru posibil al arborelui de 10 mm

În ce instrument online intră datele de testare?

Testare în laboratorul de testare și instrumente online igus

Teste practice selectate din laboratorul de testare igus®

Noi vă testăm aplicația

Diferitele zone ale laboratorului de testare igus

Lagăre de alunecare iglidur

Platformă de testare iglidur

Automatizări cu costuri reduse robolink

Platformă de testare robolink

Portcabluri pentru alimentări cu energie

Platformă de testare portcabluri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță