Mai multă flexibilitate în ajustarea formatului

Șuruburi de ghidare inversate din tehnologia șurubului de ghidare dryspin

  • Rentabil
  • Lungime totală
  • utilă ridicată Disponibile gata de instalare
  • Cupluri admisibile mai mari decât în cazul unei variante cu 2 părți

Cupluri transmisibile și max. Sarcini de tracțiune pentru fusuri cu știfturi și cu filet invers:

Număr piesăcuplu transmisibil max. [Nm]Întindere la tracțiune max. [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41,000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51,600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51,600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51,600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7,51,600

Zone de tranziție:

Număr piesăL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24mm
Ax filetat cu sens opus, cu cotele L și L4 și segmentele l2, l4 și l3.
Ax filetat cu sens opus și piulițe, filetele dreapta și stânga se mișcă în direcții opuse.

Filetul șurubului de plumb opus este îmbinat folosind dibluri:

șuruburi de plumb dryspin:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță