Kit de înlocuire pentru imprimanta dvs. 3D

GO ZERO Lubrifiere! Pur și simplu imprimați cu precizie - fără lubrifiere externă

Imprimantă 3D dryspin pe o masă, într-un mediu de atelier.
  • joc axial permanent minimizat pentru o precizie ridicată de poziționare
  • rentabilă datorită absenței lubrifianților
  • o durată de viață mai lungă
  • Joc axial redus datorită preîncărcării opționale cu arc a patului piuliței filetate

Kiturile de înlocuire dintr-o privire de ansamblu

Ax filetat cu suport roșu pentru ghidare liniară.

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • Preț: 32,50€ / Set
Șurub filetat cu bloc de rulment pentru reglare liniară.

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • Preț: 47,50€ / Set
Număr piesăMaterialFiletDirecțied1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Suprafață de sprijin eficientăGreutate [g]Sarcina statică max. [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.210.5412,51261.8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194.1104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216.26311.54-1382.3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.29,5412,51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194.1104-1201.724
Număr piesăMaterialFiletDirecțied1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Suprafață de sprijin eficientă
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194.122-264-4.8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183.222-26412,54

Soluții personalizate configurabile individual online

Configurator dryspin pentru filet, cu alegere de filet trapezoidal, cu elice mare și metric, plus elemente de prelucrare.

Configurator de ax filetat

  • Prelucrare personalizată a știfturilor fără software CAD
  • Desen cotat 2D și fișier pas cu pas 3D, generate direct online
  • Calcularea imediată a prețului cu comandă sau ofertă ulterioară
Configuratorul dryspin afișează opțiuni pentru piulița culisantă, tipuri de filet și valori pentru sarcină și viteză.

Expertul în șuruburi

  • Asistență în selectarea dispozitivului de înșurubare optim pentru aplicația dvs.
  • Calculul duratei de viață pentru configurația dorită
  • Descărcare PDF cu toate detaliile pentru aplicația dorită

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță