Modificarea limbii :

Noua căptușeală iglidur A160 cu strat de spumă integrat este disponibilă în trei lățimi (100, 200 și 500 mm) și reduce frecarea și impactul, de exemplu la transportul produselor sensibile, cum ar fi sticlele, pe benzile transportoare, ceea ce minimizează daunele și face procesul semnificativ mai sigur. Materialul iglidur A160 se caracterizează prin proprietăți remarcabile de alunecare, adecvare alimentară (conform UE/FDA) și rezistență ridicată la abraziune, în timp ce spuma asigură o absorbție suplimentară a șocurilor.
Specificații de amortizare ridicate
De până la 10 ori mai rezistent la uzură decât alte garnituri
Utilizat cu succes de peste 10 ani
Protecția împotriva uzurii asigură o durată de viață mai lungă pentru sistemul dvs.

Magazin online
În magazinul nostru găsiți căptușeli pentru gama de temperaturi ridicate, cu aprobare FDA și variante conductive. Învelișurile sunt disponibile în diferite lățimi și grosimi standard și pot fi furnizate cu sau fără suport adeziv.

Piese speciale conform desenului
De asemenea, ne-ar face plăcere să fabricăm piese speciale precise pentru dvs. conform desenelor. Pot fi fabricate piese foarte precise și nu există costuri de scule.