Modificarea limbii :

Profilele glisante sunt componente versatile și indispensabile în numeroase industrii, de la industria auto și cea a construcțiilor până la tehnologia medicală. Structura lor robustă și greutatea redusă le transformă într-o soluție orientată spre viitor. Cu profilele noastre de alunecare extrudate realizate din materiale plastice care nu necesită întreținere, oferim soluții materiale care impresionează prin proprietățile excelente de alunecare, rezistența ridicată la uzură și lipsa nevoii de lubrifiere. Materialele plastice iglidur® sunt extrem de versatile - de la variante stabile termic la materiale rezistente la influențe chimice și fizice. Profilurile noastre optimizează aplicațiile și oferă soluții durabile și eficiente din punct de vedere al costurilor. Descoperiți beneficiile produselor noastre și obțineți informații valoroase pentru proiectele dumneavoastră.

Sistemele de transport cu lanț sunt indispensabile pentru un flux fluid de materiale în intralogistică. Profilele de ghidare a lanțului joacă aici un rol central: Acestea asigură ghidarea precisă a lanțului, minimizează zgomotul prin reducerea vibrațiilor și a frecării și prelungesc durata de viață a lanțurilor transportoare. În special în cazul funcționării continue și în condiții de sarcini mecanice ridicate, un material robust și durabil este esențial.
Materialele noastre plastice iglidur® oferă soluția ideală. Acestea sunt caracterizate prin:
Reducerea timpilor morți: Materialele durabile reduc costurile de întreținere și cresc productivitatea.
Cu o uzură liniară de [μm/km] la 3200 N, 23°C și 0,33 m/s împotriva lanțului (lanț cu role duble similar cu DIN ISO 606), profilele de ghidare a lanțului iglidur® îndeplinesc cele mai înalte cerințe privind capacitatea de încărcare și eficiența.

Această ilustrație este exemplară și servește drept ghid.
Costurile depind de forma și complexitatea profilului, motiv pentru care o evaluare trebuie făcută întotdeauna de la caz la caz.
Spre deosebire de elementele de fixare metalice, profilele noastre glisante din plastic nu necesită lubrifiere sau întreținere. Acest lucru economisește timp, efort și costuri.

Oferim profile glisante care nu conțin PTFE și sunt testate pentru PFAS, care sunt considerate dăunătoare pentru sănătate.

Plasticele noastre de înaltă performanță sunt rezistente la umiditate, substanțe chimice și influențe agresive ale mediului. Acest lucru le face ideale pentru utilizarea în medii solicitante

Cu ajutorul instrumentului nostru expert, durata de viață poate fi prezisă în mod fiabil, luând în considerare parametrii dumneavoastră, pe baza unor date de laborator extinse.

Datorită greutății lor reduse, profilele noastre glisante contribuie la reducerea greutății totale a structurii, ceea ce le face deosebit de avantajoase pentru aplicațiile mobile.

Datorită designului fără lubrifiere, praful sau murdăria nu aderă la profilele glisante. Acest lucru minimizează riscul de defectare prematură și crește durata de viață.


Proiectare personalizată
În plus față de variantele standard, oferim, de asemenea, soluții personalizate pentru a îndeplini cerințe specifice.
Post-procesare
Oferim, de asemenea, post-procesare personalizată. Fie că este vorba de scurtare, găurire sau frezare - personalizăm profilele existente în conformitate cu cerințele dumneavoastră. Acest lucru vă oferă soluții personalizate care sunt perfect adaptate aplicațiilor dvs. Utilajele noastre moderne și echipa noastră experimentată garantează precizie și calitate maxime.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h