drylin® W - Date tehnice

TipLungimea căruciorului [mm]Lățimea diapozitivului [mm]Coy [N]Coz [N]Mbou [Nm]Moy [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
Elemente de lagăr glisant cu profil de ghidare pentru drylin W.
Schemă a unui ghidaj liniar drylin W cu forțe și momente pe direcțiile X, Y și Z.
Schemă a unui ghidaj liniar drylin W cu forțe și momente pe direcțiile X, Y și Z.
Mărimea 6 [mm]Mărimea 10 [mm]Dimensiune 16 [mm]Dimensiune 20 [mm]
Șină simplă, rotundă---
Șină simplă, pătrată----
Șină dublă, rotundă---
Șină dublă, pătrată--
Sistem complet----

F x v grafic, max. Sarcina dinamică admisibilă (sistem cu 4 rulmenți)

Grafic cu cinci curbe colorate A–E, care coboară spre dreapta pe o axă Y logaritmică.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță