Modificarea limbii :
Odată cu noua serie drylin C, igus prezintă pentru prima dată un sistem de ghidaj cu roți de patine CamRoller – conceput pentru aplicații în care funcționarea manuală extrem de lină este esențială. Cărucioarele cu role se deplasează cu un coeficient minim de frecare pe șine compacte de 30 mm, într-un sistem cu o înălțime de doar 30 mm. Acest lucru face ca seria să fie ideală pentru ajustări manuale, de ex. uși de siguranță pentru mașini-unelte, uși și soluții glisante pentru iahturi și nave, interioare de cabine și multe alte construcții mobile.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h