drylin ZLN – axă cu curea dințată, antireflex
Robustețe sporită datorită tipului simplificat

Ax liniar negru cu un nou cărucior
Axa cu curea dințată ZLN, cu performanțe dovedite, este disponibilă acum și într-o versiune antireflex, cu finisaj anodizat negru. Aceasta îmbină avantajele axei subțiri cu un aspect discret și de înaltă calitate. Suprafața întunecată reduce reflexiile enervante ale luminii și se integrează armonios în carcase, capote de mașini sau concepte de design. Astfel, axa pare să se retragă vizual în fundal, iar aplicația însăși este adusă în prim-plan.
Noul carcasă, realizată din turnare sub presiune cu zinc, combină mai multe funcții într-o singură componentă și înlocuiește astfel tipul anterior, format din mai multe componente. Numărul redus de componente simplifică asamblarea, sporește robustețea și pune bazele unei funcționări fiabile pe termen lung. Conceptul de cărucior optimizat din punct de vedere tehnic asigură durate lungi de funcționare și o fiabilitate ridicată a procesului în aplicațiile de poziționare compacte.
Îmbunătățirea tehnologiei
- Noua carcasă turnare sub presiune cu zinc, integrarea funcțională a trei componente într-una singură, versiune neagră antireflex pentru reducerea reflexiilor luminoase și un aspect de înaltă calitate
Cost redus
- Un număr mai mic de componente individuale în sistem, asamblare și aprovizionare simplificate
Dovada
- Testat: axă cu curea dințată ZLN-40, temperatură ambiantă +20 °C, ciclu de funcționare 50%, lungimea cursei 320 mm, sarcină 35 N, poziție de montare orizontală-laterală, viteză 0,321 m/s, accelerație 0,5 m/s², durata de viaţă: 7.366.000 de curse duble
Sustenabilitate
- Funcționare curată, fără reziduuri de ulei sau unsoare, durata de viaţă mai lungă și stabilitate sporită datorită turnării sub presiune cu zinc
Mai multe imagini ale axei cu curea dințată



Govie Tehnic
Alte variante ale axă cu curea dințată ZLN
Axa pentru curea dințată ZLN, dotată cu noul cărucior optimizat din zinc turnat sub presiune, este disponibilă acum și în versiunea standard, cu o ghidaj drylin N anodizat argintiu.

Consultanta
Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari
Expediere și consultanță
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h