Accesorii manuale pentru modulul liniar seria SLR

Extinderea kitului modular

Patru accesorii SLR prezentate într-un colaj.

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Winckeltrieb cu arbore traversant pentru SLR, prezentat ca o unitate de antrenare compactă cu ieșire de arbore.

Acționare unghiulară:

  • Reglare ergonomică și ușor de utilizat
  • Aliniere cu economie de spațiu a elementelor de operare și a motoarelor
  • Ieșirea arborelui pe ambele părți permite comanda sincronizată a două unități liniare
Indicator de poziție pentru SLR cu contor și carcasă portocalie.

Indicator de poziție:

  • Carcasă din plastic rezistent la șocuri, autoextingător, utilizare până la 70 °C
  • Clasa de protecție IP54
  • Setări reproductibile
  • Setare simplă prin intermediul afișajului
  • Direcția de citire poate fi selectată liber
Roată manuală pentru SLR pentru reglare manuală.

Roată manuală:

  • Reglare ușoară
  • Mânerul rabatabil economisește spațiu suplimentar
  • Fixare sigură prin intermediul unei caneluri în conformitate cu DIN 6885-1
  • Fabricat din aluminiu turnat sub presiune acoperit cu plastic
Clema manuală pentru SLR din plastic negru, cu manetă.

Clemă manuală:

  • Protecție împotriva ajustării neintenționate a pozițiilor prestabilite
  • Fixare sigură a fusului
  • Fabricat din plastic robust
  • Potrivit pentru seria de axe ale fusului SLR
Simbolul coșului de cumpărături lângă două module liniare.

Magazin online de tehnologie Drive

Configurator pentru tehnologie de acționare

Faceți o solicitare despre produs

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță