Sigla iDeas cu App, Library și CAD.

De la inspirație la construcție

Masă în cruce pentru freză de banc, cu axe reglabile și masă frezată.
Masă în cruce pentru freză de banc, cu axe reglabile și masă frezată.

Despre produsele utilizate

Descrierea produsului

  • Drylin® SHT-20 modul liniar, arbori din oțel inoxidabil
  • Ax filetat trapezoidal cu rulment simplu TR18x4 din oțel inoxidabil
  • Butuc al axului prelucrat 12h9x26mm
  • Glisieră Quattro, versiune cu preîncărcare
  • Bârnă transversală din aluminiu
  • Indicator de poziție pentru poziția de instalare orizontală
  • Roată de mână Ø 80 (cu mâner fix), montată la 0°
  • cursă 150 mm
  • Lungimea sistemului fără accesorii (I+cursă): 352 mm
  • drylin® SHT-XY-20 Masă XY, arbori din oțel inoxidabil
  • Arbore filetat trapezoidal cu rulment simplu TR18x4 din oțel inoxidabil
  • Butuc al fusului prelucrat 12h9x26mm, versiune cu preîncărcare
  • Bârnă transversală din aluminiu
  • Alinierea arborelui de antrenare pe dreapta
  • Indicator de poziție pentru poziția de instalare orizontală, volan Ø 80 (cu mâner fix), montat la 0°
  • Cursa 150 mm
  • Lungimea sistemului fără accesorii (I+cursă): 352 mm

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță