News from young engineers support

Monopostul Formula Student al echipei revolve parcurge un traseu de slalom cu jaloane.

A look back: Support for the Formula Student Team Revolve NTNU 2024


Robot cu patru picioare, cu logo igus și senzori pe o masă de laborator.

VierBot - low-cost robot from the 3D printer


Șablon de măsurare drylin pentru orteze, cu o mână pentru reglaj precis.

Custom-fit orthoses from the 3D printer


Celulă de automatizare cu braț robot colaborativ și doi angajați într-un laborator.

linear axis for the classroom


Imprimantă 3D într-un mediu tehnic de test, cu ax mobil și cabluri.

Safe cable routing in the XXL 3D printer


Un robot prinde un cub Rubik într-o instalație de testare închisă.

Solving Rubik's cubes with drylin® SHT


O mașină solară rulează pe un drum prin deșert.

With solar power and igus® plain bearings through Australia


Imprimantă 3D cu cap de imprimare și platformă de lucru într-o carcasă.

Do it yourself 3D printer


O echipă de studenți prezintă o mașină de curse pe circuit.

igus® supports teams at Formula Student Germany with polymer plain bearings


Robot umanoid în tricou negru, cu logo-uri de robotică și cercetare.

Team B-Human from Bremen wins RoboCup German Open supported by yes


Mașină de frezat CNC cu lanț portcablu igus și ghidaje liniare, în montaj.

Safe cable routing on Mostly Printed CNC


Un robot industrial mută o piesă deasupra unui suport de lucru.

Grup la o vizită în fabrică, lângă recipiente galbene stivuite.

yes - the y stands for young


Patru bărbați prezintă un cec și un certificat la un târg, în fața unui fundal portocaliu LOW COST ROBOTICS.

Winner of the Low Cost Robotics ideas competition has been announced


Mașină de curse pe pistă, lângă rulmenți de roată igus și logo-ul yes.

Start of the Formula Student season with igus® plain bearings in racing cars


Sistem robotic cu braț de prindere lângă un dispozitiv mobil, la târg.

RoboCup German Open 2018: On the podium with igus®


Raft de vin cu sticle într-o vitrină rotativă din lemn.

Stylish wine storage with 3D-printed igus® springs


Un grup de tineri privește un robot pe o masă, la o demonstrație tehnică.

With igus® to the World Robot Olympics 2017 in Costa Rica


Slider pentru cameră cu cărucior roșu pe două șine de ghidare negre.

Moving quietly with drylin® W in camera control


Mobilier de lucru cu compartiment ascuns și poliță rabatabilă.

Well hidden with drylin® N


Mașină de curse igus și Hochschule Osnabrück într-un atelier, cu spectatori.

Quick success with igus® plain bearing technology in Formula Student racing cars


Instalație de simulare cu șine și cărucior mobil pe o placă de test.

Checkmate by magic: igus® linear systems allow game pieces to glide


Dispozitiv mobil de testare igus, cu cadru din aluminiu și roți, pe o podea deschisă la culoare.

Building blocks with ACHIM: Construction of a mobile manipulator sponsored by igus®


Mașină de curse cu Wing Insert parcurge un traseu de slalom.

Fast to the finish line thanks to printed wear-resistant parts from igus®


Șase persoane în cămăși albastre la standul MCGravity de la târg, în fața unui ecran.

With iglidur® bearings at the German Championships


Roboți jucând fotbal în fața unui laptop cu cod pe ecran.

B-Human sponsored by igus® wins Robocup German Open


Model de mașină de curse pe un fundal portocaliu și gri.

Runner-up in Bavaria with igus® polymer plain bearings


Mașină de curse miniaturală cu design Telefonica pe un panou de expunere.

igus® products help to win


Vedere exterioară la Public Brewing noaptea, cu fațada iluminată și oameni în fața clădirii.

yes supports the interactive media façade of the "Public Brewing" project


Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță