Modificarea limbii :
Materialul bilelor pentru rulmenții cu bile variază foarte mult și este întotdeauna orientat în primul rând pe materialele inelului. Acest lucru asigură armonizarea interacțiunii dintre cușcă, inelul interior și inelul exterior în sistem. Acest lucru este deosebit de important atunci când aplicația implică încălzirea sau răcirea rulmenților. Este important ca proprietățile de funcționare ale rulmenților cu bile să fie întotdeauna bune. Cele mai comune materiale pentru bile sunt enumerate mai jos, în raport cu materialul de rulare.
Bilele din oțel călit sunt adesea utilizate pentru acești rulmenți cu bile. Cel mai comun material este oțelul cromat cu un conținut de carbon de aproximativ 1% și un conținut de crom de 1,5%. Datorită specificațiilor lor, bilele din oțel cromat martensitic sunt deosebit de potrivite pentru producția de rulmenți cu bile, deoarece se caracterizează ca fiind componente puternice, cu rezistență și durabilitate impresionantă în utilizare continuă. Bilele fabricate din oțel pentru rulmenți sunt robuste și durabile. Sensibilitatea lor la coroziune este destul de scăzută, motiv pentru care și rolele cilindrice și rolele cu ace sunt fabricate din acest material. Cu toate acestea, lubrifierea este esențială.
Bilele din oțel inoxidabil neindurit (NIRO) sunt cel mai frecvent utilizate pentru rulmenții cu bile din plastic. Acestea au o rezistență excelentă la coroziune și sunt, de asemenea, foarte rezistente la apa sărată, alcalii și baze. Utilizarea bilelor călite nu este necesară pentru rulmenții cu bile din plastic, deoarece sarcina maximă admisibilă este deja limitată de limitele de material ale cursei din plastic. Bilele din oțel inoxidabil sunt mai rentabile decât bilele din sticlă.

Bilele din sticlă sunt utilizate atunci când utilizatorii au nevoie de un rulment cu bile fără metal sau de un rulment cu bile cu cerințe sporite de rezistență chimică. Sticla soda-lime este o sticlă produsă în masă care, pe lângă faptul că este utilizată ca material pentru bilele rulmenților cu bile, este utilizată și la fabricarea sticlelor, paharelor și a sticlei plate. Sticla are specificații chimice bune, ceea ce o face ideală pentru rulmenții cu bile care, în general, trebuie să suporte stres chimic pe termen scurt și nu sunt supuși unor sarcini termice ridicate. Datorită culorii sale ușor verzui, acest tip este cunoscut sub denumirea de sticlă lămâie.
Acest tip de sticlă este semnificativ mai scump decât sticla soda-lime. Comparativ cu sticla sodo-calcaroasă, sticla borosilicată are o rezistență chimică și mai mare, ceea ce înseamnă că este utilizată în aplicații care implică acizi puternici. Acest tip este cristalin și transparent.
Alte avantaje:
Bilele ceramice realizate din oxid de aluminiu, cunoscute și sub denumirea de oxid ceramic, au o structură policristalină. Bilele ușoare au specificații precum o bună rezistență la coroziune, abraziune și căldură. În ciuda expunerii la influențe precum apă, soluții saline și unii acizi, acestea sunt extrem de rezistente la coroziune. Trebuie avut grijă să se evite contactul cu acid fluorhidric, acid clorhidric, acid sulfuric cald și soluții alcaline puternice. Sunt cunoscute și ca izolatoare electrice și autolubrifiante. Bilele din oxid de aluminiu Al2O3 sunt de culoare albă până la fildeș și sunt fabricate în conformitate cu standardul ASTM F 2094 clasa II/III.
Bilele fabricate din nitrură de siliciu, material ceramic, sunt ușoare, dar oferă o duritate ridicată și o rezistență excelentă la coroziune. Coroziunea apare numai în anumite soluții acide și alcaline. Materialul are un efect izolator. În plus, bilele sunt autolubrifiante și au o rezistență excelentă la fluctuațiile de temperatură, ceea ce se reflectă în prețul final. În comparație cu bilele fabricate din oxid de aluminiu, acestea sunt semnificativ mai scumpe. Bilele de Si3N4 sunt de culoare negru perlat.
Bilele din oxid de zirconiu sunt deosebit de potrivite în medii de aplicare în care temperaturile ridicate, coroziunea și abraziunea joacă un rol important. Acestea sunt semnificativ mai ușoare decât bilele din oxid de aluminiu.
Alte avantaje:
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h