Evitați presarea redusă datorită agentului anti-coroziune
rulmenții iglidur® au fost testați în combinație cu diferiți agenți de protecție împotriva coroziunii
Situația inițială
Dacă o poziție a rulmentului trebuie să funcționeze 100% fără lubrifiere, poate fi recomandabil să se trateze scaunul rulmentului cu un agent anticoroziv. Acești agenți pot reduce griparea rulmentului.
Rulmentul simplu cu ajustaj de interferență redus iese din poziția de rulment
Test: forța de deplasare cu diferiți agenți anti-coroziune
Testul arată că aproape toți agenții anti-coroziune reduc forța de deplasare. Numai TectylTM 300G Clear E îmbunătățește potrivirea prin presare.
Forța de deplasare a iglidur® GSM-4044-40 în igus®-receptacul cu diferiți agenți de protecție împotriva coroziunii
Rezultat: TectylTM 300G Clear E sub influența mișcării și a forței
Chiar și sub influența forței și a mișcării, TectylTM 300G Clear E poate obține o potrivire mai strânsă a rulmentului. În cadrul testului, aceasta este de aproape două ori mai mare decât în cazul rulmentului simplu fără agent anticoroziv.
Cel mai mare laborator de testare din industrie
Noi efectuăm testele astfel încât să nu fiți nevoiți să le faceți dumneavoastră. Aflați cum sunt testați rulmenții noștri din plastic iglidur în cel mai mare laborator de testare din industrie. Aici efectuăm și teste individuale pentru clienți.
Aici, puteți găsi răspunsuri la cele mai importante întrebări referitoare la rulmenții netezi iglidur. Compilate și cu răspunsuri detaliate de către experții noștri în tehnologia rulmenților drepți.