Modificarea limbii :
Proprietăți ale materialului
Specificații generale
Unitate
iglidur®® K
Metoda de testare
Densitate
g/cm³
1,52
Culoare
galben-bej
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,1
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,6
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
µ
0,06 - 0,21
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,30
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
3.500
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
80
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
60
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
50
Duritate Shore D
72
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+170
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+240
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
W/m x K
0,25
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea de volum
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelul 01: Proprietățile materialelor

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® K cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
iglidur® K se caracterizează printr-un comportament bun la uzură, cu o absorbție scăzută a umidității și specificații termice și mecanice bune. Acest lucru face ca gama de aplicații să fie foarte universală.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (60 MPa la 20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® K scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama 02 ilustrează această corelație. Presiunea de suprafață maximă recomandată reprezintă o valoare caracteristică mecanică a materialului; nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie pe baza acesteia.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidur® K sub sarcină radială. Sub presiunea de suprafață maximă recomandată de 50 MPa, deformarea este mai mică de 3 %. Deformarea plastică posibilă depinde, printre altele, de durata impactului.
Frecarea și uzura sunt, de asemenea, foarte dependente de partenerul de potrivire. Arborele prea neted crește atât coeficientul de frecare, cât și uzura rulmentului. iglidur® K este cel mai potrivit pentru o suprafață rectificată cu un finisaj mediu Ra = 0,15-0,20 μm.diagramă. 06 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale ale arborelui care au fost efectuate cu rulmenții drepți iglidur® K. În acest context, este important de observat că duritatea recomandată a arborelui crește odată cu creșterea sarcinilor. Arborele moale "" tinde să se uzeze singur și astfel să crească uzura întregului sistem dacă sarcina depășește 2 MPa. Compararea mișcărilor rotative și pivotante arată că uzura este aproape identică până la o sarcină de 5 MPa. Cu cât sarcina este mai mare, cu atât diferența este mai mare (diagramă.07).

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h