Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
igutex® TX1
Metoda de testare
densitate
g/cm³
2,1
Culoare
gri-verde
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,2
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,5
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
µ
0,04 - 0,14
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,89
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
12.000
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
55
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
220
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
200
Duritate Shore D
94
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+120
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+170
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-60
conductivitate termică
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1013
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi igutex® TX1 în regim uscat împotriva unui arbore de oțel la +20 °C
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcină [MPa]
Rulmenții netezi igutex TX1 reprezintă o capacitate de încărcare foarte mare cu sarcini radiale ridicate și o bună rezistență la abraziune. Designul special asigură o stabilitate dimensională ridicată datorită înfășurării cu fibre lungi și lubrifianților solizi, iar acest lucru asigură posibilitatea unei funcționări fără lubrifiere și întreținere. Rezistența ridicată la murdărie și medii completează profilul specificațiilor.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (200 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților netezi igutex® TX1 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această relație. La temperatura de aplicare admisă pe termen scurt de +170 °C, presiunea de suprafață admisă este încă de 100 MPa. Presiunea de suprafață maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. De aici nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 prezintă deformarea elastică a igutex® TX1 sub sarcină radială.

diagramă. 07: Uzura în aplicații oscilante și rotative cu Cf53 în funcție de sarcină
X = sarcină [MPa]
Y = uzură [μm/km]
A = rotativ | B = oscilant
Materiale pentru arbori
Utilizarea arborilor căliți este în general recomandată în intervalul de sarcină mare. Acest lucru este valabil în special pentru utilizarea igutex® TX1. Cu toate acestea, chiar și în cazul arborilor moi, se obțin în continuare rate de uzură acceptabile în cazul pivotajului la sarcină mare sub 100 MPa. Comparația ratei de uzură în rotație și pivotare din diagrama 07 arată clar că punctul forte al igutex® TX1 constă în pivotarea la sarcină mare.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h