igubal - Date tehnice

domenii de aplicare

Limite de temperatură pentru elementele rulmenților igubal®

Diagramă: rezistența la tracțiune scade odată cu temperatura, de la 100 % la 23 °C la aproximativ 62 % la 80 °C.
Temperatura de aplicare în °C
StandardVersiunea HTAlimente
Minimum-30-40-30
Max. pe termen lung+80+200+100
Maxim, pe termen scurt+120+240+110

Toleranțe

Un calibru de verificare controlează toleranța unui rulment oscilant igubal.

Toleranțe ale diametrului interior al bilei sferice

Dimensiune nominală [mm]Toleranța
Gabaritul dopului scadeBaghete de gabarit
0-3x.01x.05
> 3 până la 6x.02x.07
> 6 până la 10x.02x.08
> 10 până la 18x.03x.10
> 18 până la 30x.04x.12
> 30 până la 50x.05x.15

Rezistența mass-media

  • + rezistent
  • 0 rezistent condiționat
  • - instabil

Rezistența chimică a elementelor de rulment igubal®

MediuRezistența
StandardVersiunea HTAlimente
Alcooli+ până la 0+
Hidrocarburi+++
Unsori, uleiuri fără aditivi+++
Combustibili++
Acizi diluați 0 până la -+ până la 00 până la -
Acizi puternici-+ până la -
Alcaline diluate+++
Alcaline puternice 0+

Alte avantaje

Se poate detecta

Emisiile radioactive

Rezistență la UV

Încărcături

Coeficienți de frecare la alunecare și viteze

Pasurile filetului igubal®- capăt de tijă

Tipul de filetPas [mm]
M 20.40
M 30.50
M 40.70
M 50.80
M 61.00
M 81,25
M 101.50
M 10 F1,25
M 121.75
M 12 F1,25
M 142.00
M 162.00
M 16 F1.50
M 181.50
M 201.50
M 202.50
M 221.50
M 242.00
M 272.00
M 302.00

Mai multe despre rotula igubal

Magazin

Instrumentul

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță