Material carcasă igubal

igubal Prezentare generală a materialului de carcasă

Carcasă de lagăr despicată pentru un lagăr pillow block, prezentată în două jumătăți.

igumid G

  • Material standard al carcasei
  • Deosebit de rezistent la impact
  • Potrivit pentru temperaturi pe termen lung între -40 °C și 120 °C
Lagăr de alunecare igus maro, cu orificiu central și două găuri laterale de fixare.

iguton G

  • Rezistență deosebită la temperaturi ridicate
  • Rezistență chimică foarte bună
  • Potrivit pe termen lung pentru temperaturi între -40 și 200 °C
Rulmenți articulați Rod-End albaștri și metalici.

igumid FC

  • Fabricat din materiale conforme cu FDA și UE 10/2011
  • Detectabil
  • Potrivit pentru utilizare pe termen lung la temperaturi cuprinse între -30 °C și 100 °C

Mai multe despre rotula igubal

Cutii de mostre

Produse noi

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță