Material de înaltă performanță iglidur P360B
Amiază mare pentru razele UV
Cu P360B, materialul nostru iglidur P360 și-a găsit un frate mai mare. Versiunea B are toate avantajele materiale ale predecesorului său și se remarcă, de asemenea, prin rezistența ridicată la UV. Acest lucru înseamnă că aplicațiile în condiții de mediu însorit sunt posibile fără probleme. Rezistența este preprogramată.
Date despre material
Proprietăți generale
- Densitate: 1.24g/cm3
- Culoare: negru
- Absorbția maximă de umiditate la 70°C și 62% h.r.: 0,8% greutate
- Absorbția totală maximă de umiditate: 2,9% greutate
Proprietăți mecanice
- Modul de elasticitate: 1600MPa
- Rezistență la flexiune: 60MPa
- Presiunea de suprafață maximă recomandată la temperatura camerei: 26MPa
- Duritate Shore D: 74
Proprietăți termice
- Temperatura superioară de aplicare pe termen lung 1.2): 110°C
- Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt 1.2): 130°C
- Temperatura ambiantă superioară pe termen scurt 1.2): 140°C
- Temperatura inferioară de aplicare: -30°C
Proprietăți electrice
- Rezistivitatea volumului:1013Ωcm
- Rezistența de suprafață:1013Ω
- Relaxarea nu este exclusă
- Fără sarcină suplimentară; fără mișcare de alunecare
Consultanta
Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Lars Kleist+49 2203 9649 8309Scrieti e-mail
Expediere și consultanță
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h